Publique sus productos
White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315
White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315
White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315
White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315
White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315
    DURAVIT AG

    White Tulip Bidé suspendido Blanco Brillante 540 mm - 229315

    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula de desagüe con cubierta cerámica en el color de la cerámica: lavabo y tapa se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Instalación mural
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Bidé suspendido, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Fijación oculta, incl. válvula excéntrica, Incl. material de fijación - 2293150000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-wall-mounted-bidet-229315
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosBidets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)315
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures