Publique sus productos
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount

    Big Orbi Flush Mount

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Big Orbi Flush Mount, de inspiración moderna de mediados de siglo, está fabricada en latón y aluminio, con cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano de 20 cm (8 pulgadas) dispuestos alrededor de un cuerpo central. Mide 74 cm (29 pulgadas) de ancho con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y se instala a 33 cm (13 pulgadas) del techo, lo que proporciona una iluminación imponente para habitaciones grandes sin necesidad de una caída excesiva. Está disponible en acabado de latón o níquel y pesa 3,2 kg (7 libras). El vidrio opalino difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La luminaria cuenta con cuatro portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y está disponible una configuración para techos inclinados con un accesorio para instalación recta. Puede ser el elemento central de un comedor, la sala de estar de una suite de hotel o una sala de conferencias de una oficina, o bien repetirse en el comedor de un restaurante o en un patio cubierto. La lámpara de techo empotrada Orbi de 15 cm y la lámpara de araña Big Orbi mantienen el mismo diseño en habitaciones de diferentes tamaños y alturas de techo.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabig-orbi-globe-flush-mount
    • Familia de productoBig Orbi Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos