La lámpara de techo empotrada Bling es un modelo moderno fabricado en acrílico, aluminio y latón. Discos de acrílico de alta transparencia, cortados con láser, rodean una varilla central bajo una base redonda de cinco pulgadas de diámetro, con un ancho de seis pulgadas y una altura total de nueve pulgadas. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro y pesa una libra. Los discos de acrílico captan y refractan la luz de la bombilla, creando un anillo brillante alrededor de la lámpara.
La lámpara de techo empotrada tiene un casquillo E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con una bombilla regulable en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y hay disponible un adaptador para colgarla recta en techos inclinados. Su diseño de perfil bajo la hace ideal para espacios con poca altura libre, como entradas, vestidores, baños o porches cubiertos. Dos o tres en fila pueden iluminar el pasillo de un hotel, colgar sobre una barra o iluminar el pasillo de un probador de boutique. Hay disponible una lámpara colgante Bling a juego para techos más altos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |