Publique sus productos
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant

    Bling Pendant

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Bling es un moderno colgante de varilla fabricado en acrílico, aluminio y latón. Discos de acrílico de alta claridad, cortados con láser, rodean una varilla central suspendida de una base redonda de 12,7 cm de diámetro, con un ancho de 15,2 cm y una altura estándar de 53,3 cm. Está disponible en acabado latón, níquel o negro y pesa 900 gramos. Los discos de acrílico captan y refractan la luz de la bombilla, creando un anillo brillante alrededor de la lámpara.


    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con una bombilla regulable en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Hay disponibles varillas de extensión para techos altos y un adaptador para colgarla recta en techos inclinados. Colgadas en fila, quedan perfectas sobre una isla de cocina, la barra de un vestíbulo de hotel, el mostrador de una cafetería o la caja de una boutique. Un par pueden enmarcar un banco de restaurante o una mesa de comedor. Una lámpara de techo empotrada Bling a juego permite extender el estilo a habitaciones con techos bajos.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabling-pendant
    • Familia de productoBling Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos