Publique sus productos
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"

    Cap Flush Mount 8"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Cap Flush Mount de 8 pulgadas, inspirada en el estilo moderno de mediados de siglo, está fabricada en latón con una pantalla de cristal opalino de ocho pulgadas. Cuenta con un florón de 5,7 pulgadas, una altura total de once pulgadas desde el techo y pesa dos libras. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro, y se puede configurar para techos planos o inclinados gracias a su sistema giratorio de suspensión recta. La pantalla opalina difunde una luz suave y uniforme en todas direcciones.

    La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su diseño compacto la hace ideal para techos bajos: se puede instalar en pasillos de hoteles u oficinas, centrada en baños de invitados o vestidores, en baños de restaurantes o bajo porches cubiertos. También está disponible en tamaños de 6, 10 y 12 pulgadas, con apliques y lámparas colgantes a juego, para que una familia pueda completar todo el proyecto de iluminación.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap-globe-flush-mount-8
    • Familia de productoCap Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos