La lámpara colgante Cap Pendant de 25 cm (10") es una lámpara de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de vidrio opalino soplado a mano. Cuenta con una pantalla de 25 cm (10 pulgadas), un florón redondo de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y una altura estándar de 66 cm (26 pulgadas), con un peso de 1,4 kg (3 libras). Se cuelga mediante una varilla rígida en lugar de un cable; las varillas de extensión permiten ajustar la altura y la opción de instalación recta facilita su colocación en techos inclinados. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro. La pantalla opalina difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.
La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Puede colgarse sobre una mesa de desayuno o una isla de cocina, en fila sobre un banco de restaurante o en grupo en un espacio comercial tipo boutique. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 12 pulgadas, y como plafón a juego para lograr continuidad en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |