Publique sus productos
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"

    Cap Pendant 12"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Cap Pendant de 30 cm (12") es una lámpara de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de vidrio opalino soplado a mano. Cuenta con una pantalla de 30 cm (12 pulgadas), un florón redondo de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y una altura estándar de 71 cm (28 pulgadas), con un peso de 1,8 kg (4 libras). Se cuelga mediante una varilla rígida en lugar de un cable; las varillas de extensión permiten ajustar la altura y la opción de instalación recta facilita su colocación en techos inclinados. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro. La pantalla opalina difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. En su tamaño más grande, puede colgarse sola sobre una mesa de comedor, en pareja sobre una isla de cocina o en filas en el comedor de un restaurante o el vestíbulo de un hotel. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 10 pulgadas, así como en versión empotrada para lograr continuidad en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      28".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap-globe-pendant-12
    • Familia de productoCap Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos