Publique sus productos
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount

    Color Ballsy Flush Mount

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Color Ballsy Flush Mount, de inspiración moderna de mediados de siglo, está fabricada en aluminio, latón y vidrio opalino. Tres globos opalinos de 15 cm se asientan sobre una base de 25 cm, con un ancho total de 33 cm y una altura de tan solo 24 cm desde el techo. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 2,7 kg. Los globos opalinos difunden una luz suave y uniforme en todas direcciones.

    La luminaria cuenta con tres portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su diseño de perfil bajo la hace ideal para techos bajos y espacios con puertas batientes altas: por ejemplo, en la entrada de una habitación de hotel, sobre un salón o bar de vinos con techo bajo, en la sala de espera de una clínica pediátrica o en una guardería, en el baño de un restaurante o bajo un porche cubierto. Es exclusivamente para montaje en techo y no apta para instalación en pared.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 13", Globe: 6", Canopy: 10" x 0.6"

      Hanging Height

      9.5"

      Weight

      6 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      3 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-ballsy-globe-flush-mount
    • Familia de productoBallsy Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.5
    • Ancho (pulgadas)13
    • Profundidad (pulgadas)13
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos