Publique sus productos
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob
Color Persona Knob

    Color Persona Knob

    Traducido por Google,

    El tirador Color Persona aporta un toque de color a los herrajes cotidianos. Su sólida forma de latón, mecanizada por CNC, presenta líneas nítidas y definidas para un aspecto moderno y sofisticado. Con un color central a elegir entre 14 opciones, ofrece un sutil toque de personalización, permitiendo que la luminaria se sienta única sin perder su perfil clásico y elegante.

    Ideal para cocinas y baños, este tirador se adapta perfectamente tanto a proyectos residenciales como comerciales, desde armarios hasta detalles decorativos en muebles. Úselo en todo el espacio para lograr un acabado sofisticado y elegante. Combínelo con el gancho Color Persona para un conjunto de herrajes coordinado.

      Especificaciones
      • Dimensions: Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

        Width: 28mm

        Height: 20mm

        Depth: 36mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Especificaciones técnicas
      • Referenciapersona-knob-hardware
      • Familia de productoPersona Knob
      • Grupo de productosDoor Knobs
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)20
      • Ancho (mm)28
      • Profundidad (mm)36
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)454
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos