Publique sus productos
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    Traducido por Google,

    El gancho Persona es un colgador de pared mecanizado por CNC en latón macizo, con bordes definidos y un diseño compacto y escultural. Mide 4,3 cm de alto y 1,8 cm de ancho, con una proyección de 5,3 cm y una base redonda de 5 cm. Disponible en latón, níquel o acabado negro.

    Con una capacidad de carga de hasta 9 kg, es ideal para recibidores, vestíbulos, baños y armarios, y puede instalarse individualmente o en fila. Perfecta para interiores residenciales y comerciales, incluyendo hoteles, tiendas y oficinas. También disponible en 14 colores como el Gancho Color Persona.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapersona-wall-hook-standard
    • Familia de productoPersona Hook
    • Grupo de productosWall Hooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.7
    • Ancho (pulgadas)0.7
    • Profundidad (pulgadas)2.1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit