Publique sus productos
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook

    Snug Hook

    Traducido por Google,

    El gancho Snug Hook es un perchero de pared mecanizado por CNC en latón macizo, con un perfil ligeramente curvado hacia arriba y una placa trasera redonda. Mide 6,2 cm de proyección, 6 cm de altura y 2,1 cm de ancho, con una base de 5 cm de diámetro. Disponible en acabado latón, níquel o negro, en un único tamaño.

    Incluye herrajes de montaje. Ideal para recibidores, dormitorios, baños y armarios para colgar abrigos, bolsos, llaves y toallas, tanto en interiores residenciales como comerciales, incluyendo hoteles y tiendas. También disponible en 14 colores como Color Snug Hook, y combina con el aplique Snug.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasnug-wall-hook-standard
    • Familia de productoSnug Hook
    • Grupo de productosWall Hooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.3
    • Ancho (pulgadas)0.8
    • Profundidad (pulgadas)2.8
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit