Publique sus productos
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"

    Color Bianca Sconce 20"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Bianca es una lámpara de pared con discos acrílicos transparentes cortados con láser que dispersan y suavizan la luz, combinados con componentes de latón macizo de alta calidad. Su altura de 50 cm (20 pulgadas) le confiere un perfil estilizado y alargado, con una presencia elegante y sofisticada. Disponible con recubrimiento en polvo en 14 colores y tres acabados: latón, níquel o negro.

    Su silueta alta es ideal para colocar a ambos lados de un espejo de baño o tocador, en pares a lo largo de un pasillo o enmarcando una entrada. La luz suave y difusa es perfecta para baños, dormitorios, pasillos y espacios de hostelería. Ideal tanto para interiores residenciales como comerciales. También disponible en un tamaño más pequeño como aplique Color Bianca de 30 cm (12 pulgadas).

    Especificaciones
    • Dimensions

      Height: 20", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixure must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 10" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-bianca-sconce-20
    • Familia de productoBianca Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos