Publique sus productos
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier

    Color Big Axia Chandelier

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Color Axia es una lámpara lineal de estilo moderno de mediados de siglo, con forma de globo, fabricada en aluminio, latón y vidrio opalino soplado a mano. Seis globos de 15 cm (6 pulgadas) recorren un cuerpo horizontal de 117 cm (46 pulgadas) de largo, 15 cm (6 pulgadas) de ancho y 43 cm (17 pulgadas) de alto, suspendidos de dos varillas con un florón de 13 cm (5 pulgadas). La altura de suspensión se ajusta de 56 a 102 cm (22 a 40 pulgadas) con las varillas incluidas. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 5,4 kg (12 libras). Los globos de vidrio opalino difunden la luz de manera uniforme a lo largo de la lámpara.

    La lámpara de araña tiene seis portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Sus proporciones la hacen ideal para una mesa de comedor larga o una isla de cocina, una mesa de sala de conferencias, una mesa comunal o barra de restaurante, o la recepción de un hotel. También está disponible en la versión Big Axia, con globos de ocho pulgadas, para mesas y espacios más grandes.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 50", Width: 8", Fixture Height: 21", Globe Diameter: 8", Canopy: 5"

      Hanging Height

      24" - 42". Two 12" and four 6" extension rods included.
      Please note when adding extension rods for this fixture, you must purchase twice as many extension rods. For example, if you want to add 12" of hanging height, two additional 12" extension rods will be required.

      Weight

      17 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-big-axia-chandelier
    • Familia de productoBig Axia Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)50
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos