La lámpara de techo Color Big Orbi Flush Mount, de inspiración moderna de mediados de siglo, está fabricada en latón y aluminio, con cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano de 20 cm (8 pulgadas) alrededor de un cuerpo central. Mide 74 cm (29 pulgadas) de ancho con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y se instala a 33 cm (13 pulgadas) del techo, lo que proporciona una iluminación imponente para habitaciones grandes sin necesidad de una caída excesiva. Está disponible en 14 colores y con acabados en latón, níquel o negro, y pesa 3,2 kg (7 libras). Los globos difunden la luz de manera uniforme en todas las direcciones.
La luminaria cuenta con cuatro portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y está disponible una configuración para techos inclinados con un accesorio para instalación recta. Puede ser el elemento central de una cocina, una sala de juegos o una sala de espera, o repetirse en un comedor de cafetería o un patio cubierto. La lámpara de techo Color Orbi de 15 cm y la lámpara de araña Color Big Orbi mantienen los mismos colores y diseño en habitaciones de diferentes tamaños y alturas de techo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |