Publique sus productos
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"

    Color Cadbury Flush Mount 12"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo empotrada Color Cadbury de 30 cm (12") es un modelo moderno con forma de cúpula, fabricada en aluminio y latón de alta calidad. Su cúpula de aluminio hilado de 30 cm (12 pulgadas) se asienta cerca del techo sobre una base redonda de 14,5 cm (5,7 pulgadas) de diámetro, con una altura total de 28 cm (11 pulgadas). Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa 1,8 kg (4 libras). La cúpula dirige la luz hacia abajo.

    La lámpara de techo empotrada tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con una bombilla regulable en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y hay disponible un adaptador para techos inclinados. Su cúpula más grande puede servir como luz principal en un dormitorio, oficina en casa o cocina con techo bajo. Colocadas uniformemente, pueden iluminar una habitación de hotel, una tienda o la recepción de una oficina. Para una mayor longitud, especifique la lámpara colgante Color Cadbury de 30 cm (12") a juego; las lámparas de techo empotradas de 20 cm (8") y 25 cm (10") permiten que el mismo estilo se adapte a habitaciones más pequeñas.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Dome: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cadbury-dome-flush-mount-12
    • Familia de productoCadbury Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos