Publique sus productos
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"

    Color Cadbury Pendant 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Cadbury de 25 cm (10") es una lámpara de techo tipo cúpula fabricada en aluminio y latón de alta calidad. Cuenta con una cúpula de aluminio de 25 cm (10 pulgadas) con tapa sin costuras, suspendida de una varilla de latón macizo y un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), para una altura total de 45 cm (18 pulgadas). Se pueden adquirir varillas más cortas y de extensión para ajustar la altura. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 1,4 kg (3 libras). La cúpula dirige la luz hacia abajo para una iluminación focalizada, tanto para tareas específicas como para detalles.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y existe una opción de instalación recta para techos inclinados. Su cúpula de tamaño mediano queda bien en grupos de dos o tres sobre una isla de cocina, en línea sobre la barra de un restaurante o cafetería, sobre una mesa de desayuno o a lo largo de la despensa de una oficina o la barra de un hotel. Forma parte de una colección que incluye lámparas colgantes de 8 y 12 pulgadas, plafones a juego y apliques.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Dome: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      18".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cadbury-dome-pendant-10
    • Familia de productoCadbury Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos