Publique sus productos
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"

    Color Cadbury Pendant 8"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Cadbury de 20 cm (8") es una lámpara de techo tipo cúpula fabricada en aluminio y latón de alta calidad. Cuenta con una cúpula de aluminio de 20 cm (8 pulgadas) con tapa sin costuras, suspendida de una varilla de latón macizo y un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), para una altura total de 42,8 cm (17 pulgadas). Se pueden adquirir varillas más cortas y de extensión para ajustar la altura. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 900 gramos (2 libras). La cúpula dirige la luz hacia abajo para una iluminación focalizada, tanto para tareas específicas como para acentuar espacios.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y existe una opción de instalación recta para techos inclinados. Su tamaño compacto la hace ideal para espacios reducidos: se puede colocar en pareja a los lados de un baño principal o un tocador de baño de invitados de hotel, centrada sobre un fregadero de cocina o repetida en fila sobre una barra de café, una barra de restaurante o un mostrador de recepción. Forma parte de una colección que incluye lámparas colgantes de 10 y 12 pulgadas, plafones a juego y apliques.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cadbury-dome-pendant-8
    • Familia de productoCadbury Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos