Publique sus productos
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"

    Color Cadbury Sconce 8"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Cadbury de 20 cm (8") es un aplique de pared de una sola luz fabricado en aluminio y latón. Cuenta con una pantalla sólida en forma de cúpula de 20 cm (8") montada en un brazo que se extiende 26,7 cm (10,5") desde una placa posterior de 14,5 cm (5,7"), lo que permite que la luz ilumine justo donde se necesita. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro, y cada unidad se fabrica bajo pedido en Minneapolis.

    La luz descendente que emite la cúpula la hace ideal para colocar sobre fregaderos de cocina y estanterías abiertas, junto a camas y sobre escritorios. Su tamaño compacto permite colocarla donde la de 25 cm (10 pulgadas) resultaría demasiado grande. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá, por lo que es adecuada para cocinas y baños domésticos, así como para mostradores de cafeterías, habitaciones de hotel y estaciones de trabajo de oficina. La luminaria se conecta directamente a la red eléctrica mediante un portalámparas E26 y es regulable con bombillas compatibles y un regulador de pared.

    También disponible en un tamaño más grande como el Color Cadbury Sconce de 10".

    Especificaciones
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cadbury-dome-sconce-8
    • Familia de productoCadbury Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)10.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit