Publique sus productos
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull

    Color Persona Pull

    Traducido por Google,

    El tirador Color Persona es un tirador delgado para armarios, mecanizado por CNC a partir de latón macizo. Su perfil limpio y estilizado se integra discretamente tanto en ambientes tradicionales como contemporáneos. Está disponible con recubrimiento en polvo en 14 colores, con acabados en latón, níquel o negro, y se ofrece en tres longitudes: cinco pulgadas (3-5/8 pulgadas de centro a centro), siete pulgadas (5-5/8 pulgadas de centro a centro) y trece pulgadas (11-5/8 pulgadas de centro a centro).

    Se incluyen los herrajes de montaje, con tornillos 8-32 de una pulgada, adecuados para armarios de grosor estándar de entre cinco octavos y siete octavos de pulgada. Se necesitan tornillos más largos para puertas y cajones más gruesos. El tirador es ideal para armarios de cocina y baño, tocadores, cajones, despensas y muebles, y queda bien tanto en filas de cajones como con colores combinados en una misma habitación. Perfecto para interiores residenciales y comerciales, incluyendo carpintería para hostelería y tiendas. También disponible en acabados estándar como el Tirador Persona y combinado con el Pomo y el Gancho Persona de Color.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-persona-pull-hardware
    • Familia de productoPersona Pull
    • Grupo de productosPulls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC010496
    • Nombre ETIMHandle for furniture
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica