Publique sus productos
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob

    Persona Knob

    Traducido por Google,

    El tirador Persona Knob es un pomo compacto para armarios, mecanizado por CNC a partir de latón macizo. Está diseñado para complementar el tirador Persona Pull. Su diseño pequeño y elegante mide 2,8 cm de largo y 2 cm de alto, con una proyección de 3,5 cm. Disponible en acabado latón, níquel o negro.

    Se incluyen los herrajes de montaje. El pomo es ideal para armarios de cocina y baño, tocadores, cómodas y otros muebles, y puede usarse solo o combinado con el tirador Persona para lograr una estética coordinada. Perfecto para interiores residenciales y comerciales, incluyendo carpintería para hostelería y tiendas. También disponible en 14 colores como el pomo Color Persona y combinado con el tirador y el gancho Persona.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapersona-knob-hardware-standard
    • Familia de productoPersona Knob
    • Grupo de productosDoor Knobs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)1.1
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC010496
    • Nombre ETIMHandle for furniture
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_45
    • Descripción Uniclass 2015Knobs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica