Publique sus productos
Color Cap Flush Mount 10"
Color Cap Flush Mount 10"
Color Cap Flush Mount 10"
Color Cap Flush Mount 10"
Color Cap Flush Mount 10"
Color Cap Flush Mount 10"

    Color Cap Flush Mount 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Color Cap Flush Mount de 25 cm (10") es una luminaria de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de cristal opalino de 25 cm (10 pulgadas). Cuenta con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), una altura total de 33 cm (treinta pulgadas) desde el techo y pesa 1,4 kg (3 libras). Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y se puede configurar para techos planos o inclinados gracias a su sistema giratorio de suspensión recta. La pantalla opalina difunde una luz suave y uniforme en todas direcciones.

    La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su pantalla de mayor tamaño proporciona más luz y un acento de color más intenso, manteniendo una caída corta: ideal para colocarla en el centro de una habitación de hotel boutique o un dormitorio infantil, en fila sobre el mostrador de una cafetería o panadería, en la sala de espera de una consulta pediátrica o dental, o bajo un porche cubierto. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 12 pulgadas, con apliques y lámparas colgantes a juego, para que una misma gama de colores se mantenga en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cap-globe-flush-mount-10
    • Familia de productoCap Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos