La lámpara colgante Color Cap de 15 cm (6") es una lámpara de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de vidrio opalino soplado a mano. Cuenta con una pantalla de 15 cm (6 pulgadas), un florón redondo de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y una altura estándar de 56 cm (22 pulgadas), con un peso de 450 gramos (una libra). Se cuelga mediante una varilla rígida en lugar de un cable; las varillas de extensión permiten ajustar la altura y la opción de instalación recta facilita su montaje en techos inclinados. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro. La pantalla opalina difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.
La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de nueve vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Diseñada para espacios compactos, puede colgarse individualmente en un aseo, en fila sobre una cafetería o bar de hotel, o repetirse a lo largo de un pasillo. También está disponible en tamaños de 8, 10 y 12 pulgadas, y como lámpara de techo a juego para lograr continuidad en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |