El aplique Color Cap Sconce de 8" es un aplique de pared de inspiración moderna de mediados de siglo con una pantalla de vidrio de ocho pulgadas sostenida por una tapa sobre una placa trasera de 5,7 pulgadas. Tiene una altura total de catorce pulgadas y una proyección de diez pulgadas desde la pared, y pesa dos libras. Está disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y acabados en latón, níquel o negro. La pantalla difunde una luz suave y uniforme en todas direcciones, y la lámpara se puede instalar con la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
El aplique tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Puede utilizarse en pareja junto a un espejo de tocador en un baño principal o en el baño de un hotel boutique, a ambos lados de una cama en una habitación infantil o suite de invitados, en fila a lo largo de la pared de una cafetería o restaurante, o repetido a lo largo de un pasillo para dar un toque de color a un proyecto de hostelería o multifamiliar. Los apliques colgantes, plafones y apliques dobles Color Cap a juego mantienen el mismo color en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |