Publique sus productos
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"

    Color Cap Double Sconce 6"

    Traducido por Google,

    El aplique doble Color Cap de 15 cm (6") es un aplique de pared de dos globos que toma una silueta clásica de mediados de siglo y está fabricado en latón macizo con globos de vidrio soplado a mano. Cada globo tiene 15 cm (6 pulgadas) de diámetro y el par se asienta sobre una placa trasera redonda de 12,7 cm (5 pulgadas). La altura total es de 45,7 cm (18 pulgadas), con una proyección de 19 cm (7,5 pulgadas) desde la pared. Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa 1,4 kg (3 libras).

    El aplique cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Se puede instalar horizontal o verticalmente, lo que lo hace ideal para colocar a los lados de un tocador, enmarcar una mesita de noche o decorar un pasillo o vestíbulo de hotel. Perfecto para interiores residenciales y comerciales. También disponible solo en acabados como el aplique doble Cap de 6" y con una sola bombilla como el aplique Cap de 6".

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cap-globe-sconce-ii-6
    • Familia de productoCap Double Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)7.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos