El aplique doble Color Cap de 8" es un aplique de pared de inspiración moderna de mediados de siglo con dos globos de vidrio de ocho pulgadas montados sobre tapas a lo largo de un solo vástago, fijado a una placa trasera de cinco pulgadas. Tiene una longitud total de veinticuatro pulgadas y una proyección de 9,5 pulgadas desde la pared, y pesa cuatro libras. Está disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y acabados en latón, níquel o negro. Los globos difunden una luz suave y uniforme en todas las direcciones, y la luminaria se puede instalar vertical u horizontalmente.
El aplique tiene dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Puede colocarse horizontalmente sobre un tocador en un baño principal o en el baño de un hotel boutique, verticalmente en pareja junto a una cama en una habitación infantil o suite de invitados, o repetirse a lo largo de la pared de una cafetería o un pasillo de un edificio de apartamentos para dar un toque de color a un proyecto de hostelería o residencial. Los apliques individuales, colgantes y plafones de la misma gama de colores mantienen el mismo tono en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |