Publique sus productos
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"

    Color Captain Chandelier 29"

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Color Captain es una lámpara de dos niveles fabricada en aluminio y latón macizo, con un mecanismo giratorio en cada nivel que permite rotar los brazos para ajustar la forma y el tamaño de la lámpara. Cada nivel mide 74 cm de largo, con una separación vertical de 15 cm entre ellos. Acabado con recubrimiento en polvo disponible en 14 colores.

    La lámpara Captain está cableada con cuatro portalámparas E26 de hasta 15 vatios cada uno y es regulable con un atenuador compatible. Cuenta con certificación UL para uso en interiores secos y está disponible en alturas de 45 a 213 cm (18 a 84 pulgadas), con alturas personalizadas bajo pedido, lo que la hace ideal para mesas de comedor, islas de cocina largas, escaleras y espacios de doble altura. Perfecta para interiores residenciales y comerciales, incluyendo hostelería y restauración.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      18", 24", 36", 48", 60", 72", & 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-captain-chandelier-29
    • Familia de productoCaptain Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit