Publique sus productos
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"

    Color Echo Pendant 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Echo de 25 cm (10") combina una cúpula llamativa y colorida con una tapa curva invertida, creando una silueta desenfadada sin renunciar a una forma refinada y cuidada. Los herrajes de latón macizo y los acabados con recubrimiento en polvo le confieren un toque de lujo, ofreciendo una alternativa distintiva a las lámparas colgantes de cúpula convencionales.

    Su tamaño compacto y su diseño repetible la hacen especialmente adecuada para islas de cocina, barras y pasillos, donde se pueden colocar varias unidades para lograr un efecto de iluminación armonioso y rítmico. Igualmente apropiada para espacios residenciales y comerciales, funciona como lámpara colgante individual o como parte de una composición coordinada.

    Especificaciones
    • Dimensions: Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Width: 203mm

      Depth: 203mm

      Weight: 4082g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Aluminum

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-echo-dome-pendant-10
    • Familia de productoEcho Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)203
    • Profundidad (mm)203
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4082
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos