La lámpara de araña Color Captain de 119 cm (47") es una lámpara lineal escultural de dos niveles, fabricada en aluminio y latón macizo. Sus dos niveles cuelgan a seis pulgadas de distancia entre sí desde un florón de 5 x 1,5 pulgadas. Cada nivel gira de forma independiente, lo que permite que la lámpara se extienda en paralelo como una sola pieza lineal o se abra en abanico formando una composición escalonada. Está disponible en 14 colores y en alturas de 46, 61, 91, 122, 152, 183 u 213 cm (18, 24, 36, 48, 60, 72 u 84 pulgadas), con la posibilidad de solicitar longitudes mayores. Sus cuatro bombillas distribuyen la luz a lo largo de toda la lámpara.
La lámpara de araña tiene cuatro portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Su longitud se adapta a superficies largas y espacios abiertos: sobre una mesa de comedor o isla de cocina, sobre una mesa comunal o banqueta de restaurante, sobre una mesa de sala de juntas o como elemento central en el vestíbulo de un hotel o en una entrada de doble altura. También está disponible en un tamaño de 74 cm (29 pulgadas) y como modelo de montaje empotrado de 119 cm (47 pulgadas), de modo que el mismo diseño se adapta a habitaciones con diferentes dimensiones y alturas de techo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |