La lámpara de araña Color Commander de 74 cm (29") es una lámpara lineal de tres niveles fabricada en aluminio y latón. Sus tres niveles cuelgan a seis pulgadas de distancia entre sí desde un florón de 5 x 1,5 pulgadas, y cada nivel gira de forma independiente, lo que permite alinearlos en paralelo o en zigzag. Seis bombillas se distribuyen a lo largo de los tres niveles, iluminando toda la longitud de la lámpara. Está disponible en 14 colores, con alturas de suspensión de 61 a 213 cm (90 pulgadas en negro) y alturas personalizadas bajo pedido.
La lámpara de araña tiene seis portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Su diseño alargado y discreto la hace ideal para una mesa de comedor o isla de cocina, una mesa comunal de restaurante, el vestíbulo de un hotel boutique o una sala de conferencias de oficina, y sus niveles giratorios permiten adaptarla a diseños rectangulares e irregulares. Una versión de 119 cm (47 pulgadas) y soportes empotrados a juego en ambos tamaños completan el diseño en cualquier proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |