Publique sus productos
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"

    Color Commander Flush Mount 29"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo empotrada Commander de 74 cm (29") es una luminaria de techo escalonada de inspiración moderna de mediados de siglo, fabricada en aluminio y latón. Sus dos niveles de 74 cm (29") se encuentran separados por 10 cm (4 pulgadas) bajo un florón de 12,7 x 3,8 cm (5 x 1,5 pulgadas), lo que resulta en una altura total de 40,6 cm (16 pulgadas). Está disponible en 14 colores y pesa 4,5 kg (10 libras). Seis bombillas distribuidas en los dos niveles le otorgan a la luminaria la apariencia de una araña de cristal, con un perfil compacto que se instala cerca del techo.

    La lámpara cuenta con seis portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de 15 vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Su altura de 40,6 cm (16 pulgadas) es ideal para habitaciones con techos de altura estándar donde una lámpara colgante no cabe: centrada sobre una mesa de comedor, en un dormitorio principal o suite de hotel, sobre una tienda o en una sala de conferencias. Una versión de 119 cm (47 pulgadas) y la lámpara Commander Chandelier ofrecen el mismo diseño para espacios más grandes.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-commander-flush-mount-29
    • Familia de productoCommander Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos