Publique sus productos
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"

    Color Commander Flush Mount 47"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Color Commander Flush Mount de 47" es una luminaria lineal escultural de varios niveles, fabricada en aluminio de alta resistencia y latón macizo. Tres niveles de 47" se apilan a cuatro pulgadas de distancia bajo una base de 5 x 1,5 pulgadas, alcanzando una altura total de 16" desde el techo. Cada nivel gira sobre una base giratoria y puede rotarse de forma independiente, permitiendo que la luminaria se extienda en paralelo como una sola línea o se abra en forma de abanico. Está disponible en 14 colores y pesa diez libras. Sus seis bombillas distribuyen la luz a lo largo de toda la luminaria.

    La luminaria cuenta con seis portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Su longitud y perfil bajo la hacen ideal para superficies largas bajo techos de altura estándar: sobre una mesa de comedor o isla de cocina, sobre una mesa comunal o barra de restaurante, sobre una mesa de sala de conferencias o sobre el mostrador de una tienda. También está disponible en un tamaño de 74 cm (29 pulgadas) y como lámpara colgante, por lo que su diseño se adapta a cualquier espacio, desde un rincón de desayuno hasta el vestíbulo de un hotel.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-commander-flush-mount-47
    • Familia de productoCommander Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)47
    • Profundidad (pulgadas)47
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos