Publique sus productos
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46

    Color Crown Flush Mount 46

    Traducido por Google,

    Diseñada para instalaciones impactantes en techos bajos, la lámpara de techo empotrada Color Crown Globe de 117 cm (46") presenta un llamativo diseño con globos anidados que forman una distintiva composición geométrica. Su sólida construcción en latón y la posibilidad de elegir entre 14 colores de pintura en polvo y tres acabados de alta gama permiten una personalización completa para una amplia gama de estilos de diseño.

    Esta luminaria, la más grande de nuestra colección, fue diseñada para su uso en interiores residenciales de gran escala, establecimientos de hostelería, entornos comerciales y áreas comunes de oficinas que buscan crear un ambiente impactante en espacios con techos bajos.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Diameter: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31001) = 22" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 22". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-crown-flush-mount-46-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22
    • Ancho (pulgadas)46
    • Profundidad (pulgadas)46
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos