Publique sus productos
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"

    Color Echo Pendant 8"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Echo de 20 cm (8") es una moderna lámpara de techo tipo cúpula fabricada en aluminio y latón. Su cúpula de 20 cm (8 pulgadas) con recubrimiento en polvo y rematada con una tapa curva invertida cuelga de una varilla de latón y un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), alcanzando una altura total de 43 cm (17 pulgadas). Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa 900 gramos (dos libras). La cúpula dirige la luz hacia abajo, iluminando la superficie inferior.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y su opción de instalación recta la adapta a techos inclinados. Su tamaño compacto resulta ideal para colocarla en grupos: en una fila de dos o tres sobre una isla o barra de cocina, sobre el lavabo del baño principal, a lo largo de una barra de cafetería o bajo un porche cubierto. Las varillas de extensión permiten instalarla en techos más altos, y los tamaños de 10 y 12 pulgadas mantienen la misma forma en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-echo-dome-pendant-8
    • Familia de productoEcho Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos