La lámpara de techo Color Eureka Flush Mount es una luminaria moderna fabricada en aluminio y latón. Un delgado cilindro de aluminio de 15 x 5 cm se extiende desde una base de 12,5 cm y sostiene una bombilla esférica expuesta en su extremo, para una altura instalada de 18 cm. Está disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y acabado en latón, níquel o negro, y pesa 450 gramos. La bombilla expuesta emite luz en todas direcciones.
La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su tamaño compacto la hace ideal para vestidores, baños principales o entradas cubiertas, y si se instala en línea, puede iluminar pasillos, corredores de hotel o baños de oficinas. Combina a la perfección con la lámpara colgante Color Eureka en cualquier proyecto, y la lámpara de techo empotrada Color Reader ofrece el mismo estilo con una bombilla empotrada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |