La lámpara colgante Color Eureka es un modelo minimalista y moderno fabricado en aluminio y latón. Su delgada pantalla de 15 x 5 cm alberga una bombilla expuesta, suspendida de un florón de 12,5 cm a una altura de 50 cm. Está disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y acabado en latón, níquel o negro, y pesa 900 gramos. La bombilla expuesta en el extremo de la pantalla ilumina en todas direcciones.
La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Está diseñada para techos planos; para techos inclinados, se debe especificar al realizar el pedido una opción giratoria para colgar recta. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Una sola lámpara colgante proporciona una luz focalizada junto a una cama o sobre un sillón de lectura, y una fila de ellas puede colocarse sobre una isla de cocina, la barra de un restaurante, la recepción de un hotel o la caja de una boutique. La lámpara de techo empotrada Color Eureka mantiene el mismo diseño para techos más bajos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |