Publique sus productos
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"
Color Hemi Flush Mount 10"

    Color Hemi Flush Mount 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Color Hemi Flush Mount de 25 cm (10") es una luminaria de techo tipo cúpula fabricada en aluminio y latón. Su semicúpula de 25 cm (10 pulgadas) se asienta sobre un florón de 12,5 cm (5 pulgadas), con una altura instalada de 15 cm (6 pulgadas) sin bombilla. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 1,4 kg (3 libras). Una sola bombilla se ubica justo debajo del borde, dirigiendo la luz hacia abajo mientras la cúpula de color emite un brillo desde el interior.

    La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de 15 vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su cúpula de tamaño mediano es ideal para baños o cuartos de servicio en el hogar, baños de huéspedes o pasillos de hoteles, aseos de oficinas o tiendas boutique, donde su repetición en el techo permite integrar el color de la marca en todo el espacio. También está disponible en tamaños de 8" y 12", con apliques Hemi a juego.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Dome: 10", Installed Height: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      6".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-hemi-dome-flush-mount-10
    • Familia de productoHemi Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos