El aplique Color Hemi de 25 cm (10") tiene una pantalla semicircular de aluminio y latón. Proyecta 15 cm (6") desde una placa trasera compacta de 12,5 cm (5"), con la bombilla expuesta dentro de la cúpula, de modo que el color del interior tiñe la luz que proyecta sobre la pared. Su diseño se reduce a una única curva limpia, donde el color y el acabado son los protagonistas. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro, y cada uno se fabrica bajo pedido en el estudio de Dutton Brown en Minneapolis.
Esta luminaria cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá, por lo que es ideal para baños principales y aseos, así como para mesitas de noche y pasillos en proyectos residenciales. Su tamaño de 25 cm (10 pulgadas) se integra perfectamente con espejos anchos y en entradas o escaleras altas, donde una lámpara de pared más pequeña resultaría insuficiente. En entornos comerciales y hoteleros, su pantalla orientada hacia afuera y su casquillo E26 único la convierten en una opción práctica para tocadores de habitaciones, baños de restaurantes y para instalarla en pasillos. Se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas y reguladores compatibles.
También disponible como aplique Color Hemi de 8" y lámpara de techo Color Hemi de 10".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |