La lámpara de techo Color Lepore Flush Mount es un modelo discreto fabricado en acrílico, aluminio y latón. Una estructura de acrílico transparente, cortada con láser, rodea un disco de color dentro de la base de 15 cm. El disco refleja la luz y el acrílico la refracta, creando un efecto de color a través de la superficie transparente. Se instala a 11,4 cm del techo, pesa 1,8 kg y está disponible en 14 colores.
La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de 15 vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Su perfil delgado y su llamativo color la hacen ideal para espacios compactos que necesitan un punto focal: un aseo, un vestidor, una habitación infantil o un probador de boutique. Repetida en un pasillo de hotel o en el techo de un restaurante, puede extender la paleta de colores de un proyecto. El aplique Color Lepore y la familia Lepore en acabados metálicos mantienen el diseño en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |