El aplique Color Lepore es un aplique de pared compacto, fabricado con discos escalonados de acrílico de alta transparencia cortados con láser, que rodean un núcleo de aluminio y latón. Su placa posterior incorpora un disco de color con recubrimiento en polvo. Tiene una placa posterior de acrílico de 15 cm y sobresale 11,4 cm de la pared (sin bombilla), y pesa 900 gramos. Está disponible en 14 colores. La bombilla queda expuesta en el centro, y el acrílico transparente refracta la luz sobre el disco de color, proyectando un suave tono de ese color sobre la luminaria.
El aplique tiene un portalámparas E26 de base mediana con una capacidad máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Puede utilizarse en pareja junto a una cama en una habitación infantil o de hotel, repetirse en la pared de una cafetería, restaurante o tienda, o crear una línea de colores combinados en un pasillo o en la recepción de una oficina. La lámpara de techo Color Lepore Flush Mount a juego proyecta el mismo color.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |