Publique sus productos
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"
Color Lure Flush Mount 10"

    Color Lure Flush Mount 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo empotrada Color Lure de 25 cm (10") es una lámpara de pie de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada con aluminio hilado a mano, latón macizo y vidrio opalino soplado a mano. Una cúpula de aluminio con recubrimiento en polvo cubre un globo de vidrio opalino de 25 cm (10 pulgadas) sobre una base redonda de 12,7 cm (5 pulgadas), con una altura total de 42 cm (16,5 pulgadas). Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 1,8 kg (4 libras). El globo de vidrio opalino difunde una luz suave y difusa hacia abajo y hacia afuera, iluminando la habitación.

    La lámpara de techo empotrada cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y existe una opción de montaje recto para techos inclinados. Diseñada como luz principal de techo, es ideal para dormitorios, cocinas o habitaciones infantiles. En proyectos comerciales, puede iluminar una habitación de hotel o una oficina privada, o incluso repetirse en la sala de espera de una clínica pediátrica. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 12 pulgadas, lo que permite utilizar la misma luminaria en todo un proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe/Dome: 10", Canopy: 5"

      Hanging Height

      16.5".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-lure-globe-flush-mount-10
    • Familia de productoLure Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.5
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos