Publique sus productos
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"
Color Lure Pendant 12"

    Color Lure Pendant 12"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Lure de 30 cm (12") es una lámpara de globo de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada con aluminio hilado a mano, latón macizo y vidrio opalino soplado a mano. Una cúpula de aluminio con recubrimiento en polvo corona un globo de vidrio opalino de 30 cm (12 pulgadas), que cuelga de un soporte de 12,7 cm (5 pulgadas) para una altura total de 68,5 cm (27 pulgadas). Se incluyen varillas de extensión para colgarla a menor altura. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 2,3 kg (5 libras). El vidrio opalino emite un brillo suave y difuso debajo y alrededor de la lámpara.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y está disponible una opción de instalación recta para techos inclinados. Su pantalla de mayor tamaño puede destacar una mesa de comedor o una entrada, o bien, colocarse en fila sobre una isla de cocina, una mesa comunal de restaurante o un mostrador de tienda. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 10 pulgadas, así como en versión empotrada, para que una sola lámpara se adapte a proyectos de diferentes tamaños.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe/Dome: 12", Canopy: 5"

      Hanging Height

      27".

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-lure-globe-pendant-12
    • Familia de productoLure Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos