El aplique Color Major de 15" tiene un diseño discreto y alcanza una altura de 15", con una profundidad de 3,3" y una placa trasera de 5". Su cuerpo está mecanizado en aluminio y latón, y cuenta con una bombilla a la vista que aporta un marcado acento vertical a una pared alta sin añadir volumen. Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, todos fabricados bajo pedido en Minneapolis.
Su mayor altura resulta ideal para habitaciones con techos altos y espejos grandes, donde un aplique compacto pasaría desapercibido. Úselo para enmarcar un tocador de gran tamaño, marcar un vestíbulo o rellano de escalera, o definir un pasillo largo. Cuenta con certificación de resistencia a la humedad en EE. UU. y Canadá, por lo que funciona igual de bien en baños residenciales que en baños de hotel, vestíbulos y aseos de restaurantes. La luminaria se conecta mediante cableado directo con un casquillo E26, y opcionalmente está disponible un regulador de intensidad giratorio montado en la placa posterior.
También disponible como aplique Color Major de 9" y 21", o como aplique Color Pilot de dos luces de 17".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |