El aplique Color Major de 21" es una lámpara de pared de una sola luz, fabricada en aluminio y latón. Su cuerpo de 21" se eleva 3,3" sobre una placa trasera de 5" y cuenta con una bombilla a la vista, creando una línea larga y estilizada en la pared. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro, y cada lámpara se fabrica bajo pedido en Minneapolis.
A esta altura, resulta ideal para paredes de doble altura, espejos de cuerpo entero y pasillos largos, donde un aplique más bajo se vería pequeño. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá, por lo que funciona en baños principales y escaleras de viviendas, así como en vestíbulos de hoteles, entradas de restaurantes y pasillos comerciales. La luminaria se conecta mediante cableado directo con un portalámparas E26, y se le puede añadir un regulador de intensidad giratorio en la placa posterior.
También disponible como aplique Color Major de 9" y 15".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |