El aplique Color Major de 23 cm (9") es una elegante lámpara vertical de pared, mecanizada por CNC en aluminio y latón. Sobresale tan solo 8,4 cm (3,3") de una placa trasera de 12,7 cm (5"). Una única bombilla a la vista se asienta sobre un cuerpo estrecho de 23 cm (9"), creando una línea de color definida que resalta en la pared. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro, y cada aplique se fabrica bajo pedido en el estudio de Dutton Brown en Minneapolis.
Gracias a su diseño compacto, este aplique de 23 cm (9 pulgadas) se adapta a espacios donde otros apliques más profundos resultarían incómodos: aseos pequeños, pasillos estrechos y el hueco junto al espejo del tocador. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá y funciona con un solo casquillo E26. Se puede solicitar con un regulador de intensidad giratorio en la placa posterior para usarlo junto a la cama o al leer, donde no es conveniente instalar un interruptor de pared. En proyectos comerciales y de hostelería, es ideal para colocar a ambos lados de los espejos de los baños de invitados, iluminar obras de arte en los pasillos y distribuir uniformemente la luz a lo largo de los bancos de los restaurantes.
También disponible como aplique Color Major de 15" y 21", o como aplique Color Pilot de dos luces de 11".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |