Publique sus productos
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"

    Color Maxo Pendant 8"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Maxo de 8" es un moderno modelo cilíndrico fabricado en aluminio mecanizado CNC, latón y vidrio opalino. Un tambor de vidrio opalino mate de 8 x 8 pulgadas con bordes biselados cuelga de dos varillas paralelas de aluminio macizo y un florón de 5 pulgadas, con alturas de suspensión de 23, 29, 35 o 47 pulgadas. La pantalla se acopla mediante un sistema de rosca UNO, lo que permite su posterior reemplazo. Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa tres libras. El tambor de vidrio difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Puede colgarse en fila sobre una isla de cocina o la barra de un restaurante, sola en un vestíbulo o recepción de oficina, repetida a lo largo de un pasillo de hotel o en pares a cada lado de una cama. Su tamaño de 33 cm (13 pulgadas) y sus soportes empotrados a juego de 20 y 33 cm (8 y 13 pulgadas) permiten extender el diseño a cualquier proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Shade: 8" x 8" with 1-5/8" UNO hole on top, Canopy: 5"

      Hanging Height

      23" or 35". Extension rods available by request.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-maxo-pendant-8
    • Familia de productoMaxo Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos