Publique sus productos
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier

    Color Orbi Chandelier

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Color Orbi reúne cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano, de 15 cm de diámetro cada uno, alrededor de un núcleo central de latón y aluminio. Su disposición orbital produce una luz suave y uniforme en una superficie compacta de 50 cm y le confiere una silueta abierta y escultural que se aprecia desde cualquier ángulo. Disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y 3 acabados.

    Con una altura de suspensión ajustable de 25 cm a 71 cm mediante varillas de extensión opcionales, es ideal para comedores, recibidores, dormitorios y cuartos infantiles. Se instala de serie en techos planos, con un accesorio para techos inclinados. Perfecta tanto para interiores residenciales como comerciales, funciona como pieza central individual o en instalaciones grupales para vestíbulos de hoteles y restaurantes. También disponible en mayor tamaño como la lámpara de araña Color Big Orbi.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-orbi-globe-chandelier
    • Familia de productoOrbi Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos