La lámpara de techo lineal Color Pilot de 74 cm (29"), inspirada en el estilo moderno de mediados de siglo, está fabricada en aluminio y latón. Mide 74 cm (29") de ancho, con un florón de 12,7 cm (5") x 2,5 cm (1 pulgada) y se instala a 25,4 cm (10 pulgadas) del techo. Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa 900 gramos (2 libras). La opción de giro para una instalación recta permite nivelarla en techos inclinados o abovedados. Esta opción debe especificarse al realizar el pedido.
La luminaria cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de 15 vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su perfil bajo y lineal se adapta a espacios reducidos: un baño principal, un vestidor, un porche cubierto o un probador de boutique. Al repetirse a lo largo de un pasillo de hotel u oficina, proporciona una iluminación uniforme y constante. Una lámpara de techo empotrada de 119 cm, lámparas colgantes a juego y apliques Pilot completan el diseño en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |