Publique sus productos
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"

    Color Pilot Flush Mount 47"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo lineal Color Pilot Flush Mount de 47" (119 cm) está inspirada en el estilo moderno de mediados de siglo y está fabricada en aluminio y latón. Mide 47 pulgadas (119 cm) de ancho, con un florón de 5 x 1 pulgada (12,7 x 2,5 cm) y se instala a 10 pulgadas (25,4 cm) del techo. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa tres libras (1,4 kg). La opción de giro para colgarla recta permite instalarla nivelada en techos inclinados o abovedados. Esta opción debe especificarse al realizar el pedido.

    La luminaria cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de 15 vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su diseño alargado y discreto la hace ideal para espacios donde una lámpara colgante quedaría demasiado alta: una cocina con techos estándar, un baño principal, un porche cubierto, el comedor de un restaurante o sobre una pared de exhibición en una tienda. Repetida a lo largo de un pasillo de hotel o una oficina abierta, ilumina uniformemente un espacio amplio. Una lámpara de techo empotrada de 74 cm, lámparas colgantes a juego y apliques Pilot completan el diseño en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Width: 47", Canopy Size: 5" x 1"

      Hanging Height

      10"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-pilot-flush-mount-47
    • Familia de productoPilot Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)47
    • Profundidad (pulgadas)47
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos