Publique sus productos
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"

    Color Pilot Sconce 11"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Pilot de 28 cm (11") presenta una silueta vertical y elegante con dos bombillas esféricas expuestas, sostenidas por un delgado vástago de aluminio y latón mecanizado por CNC. Su diseño compacto mantiene la luminaria estilizada sin sacrificar presencia, ofreciendo una versión moderna del clásico aplique de dos luces.

    Ideal para iluminar tocadores, espejos de baño y pasillos, esta luminaria también funciona a la perfección en vestíbulos y otros espacios reducidos donde el estilo y la funcionalidad son fundamentales. Disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo y detalles en latón, níquel o negro, y en varios tamaños: 11”, 17”, 23” y 29”. Se adapta fácilmente a proyectos que requieren una solución de iluminación escalable y coordinada para múltiples habitaciones.

    Especificaciones
    • Dimensions: Height: 11", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Height: 279mm

      Depth: 84mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-pilot-sconce-11
    • Familia de productoPilot Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)279
    • Profundidad (mm)84
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3810
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos