El aplique Color Pilot de 43 cm (17") es una lámpara de pared de dos luces mecanizada por CNC en aluminio y latón. Cuenta con una bombilla en cada extremo de su cuerpo de 43 cm (17"), lo que permite que la luz se dirija tanto hacia arriba como hacia abajo. Se instala a 8,4 cm (3,3") de la pared sobre una placa posterior de 12,7 cm (5"), lo que garantiza un perfil lo suficientemente compacto para paredes estrechas y espacios reducidos. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro. Cada lámpara se fabrica bajo pedido en el estudio de Dutton Brown en Minneapolis.
Gracias a su iluminación bidireccional, la lámpara de 17" proyecta una luz uniforme y equilibrada sobre rostros y superficies. Esto la convierte en una excelente opción para colocar junto a o encima de espejos de baño, así como en pasillos, vestíbulos y dormitorios en viviendas. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá. En el sector hotelero y comercial, es ideal para baños de invitados, pasillos comerciales, aseos de restaurantes y paredes de vestíbulos donde se requiere iluminación bidireccional. La luminaria se conecta mediante cableado directo con dos portalámparas E26, y se le puede añadir un regulador de intensidad giratorio en la placa posterior.
También disponible como aplique Color Pilot de 11", 23" y 29", o como aplique Color Major de una sola luz de 15".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |